Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a T con elevata resistenza al taglio (K0793)

Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a T con elevata resistenza al taglio (K0793)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0793.214605010
K0793.214605015
K0793.214605020
K0793.214605025
K0793.214605030
K0793.214606010
K0793.214606015
K0793.214606020
K0793.214606025
K0793.214606030
K0793.214606035
K0793.214606040
K0793.214606045
K0793.214606050
K0793.216308020
K0793.216308025
K0793.216308030
K0793.216308035
K0793.216308040
K0793.216308045
K0793.216308050
K0793.216310020
K0793.216310025
K0793.216310030
K0793.216310035
K0793.216310040
K0793.216310045
K0793.216310050
K0793.216310060
K0793.218212025
K0793.218212030
K0793.218212035
K0793.218212040
K0793.218212045
K0793.218212050
K0793.218212060
K0793.218212070
K0793.218212080
K0793.218216030
K0793.218216035
K0793.218216040
K0793.218216045
K0793.218216050
K0793.218216060
K0793.218216070
K0793.218216080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

21.39 €

1 4 giorni 17.64655.513.2105.92519.415.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.64655.513.2155.92519.420.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.64655.513.2205.92519.425.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.64655.513.2255.92519.430.9524

22.72 €

1 4 giorni 17.64655.513.2305.92519.435.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2106.82519.416.8635

21.39 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2156.82519.421.8635

21.39 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2206.82519.426.8635

21.39 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2256.82519.431.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2306.82519.436.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2356.82519.441.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2406.82519.446.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2456.82519.451.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2506.82519.456.8635

23.45 €

1 4 giorni 2362.989.517.3207.83324.427.8863

23.45 €

1 4 giorni 2362.989.517.3257.83324.432.8863

24.84 €

1 4 giorni 2362.989.517.3307.83324.437.8863

24.84 €

1 4 giorni 2362.989.517.3357.83324.442.8863

24.84 €

1 4 giorni 2362.989.517.3407.83324.447.8863

24.84 €

1 4 giorni 2362.989.517.3457.83324.452.8863

24.84 €

1 4 giorni 2362.989.517.3507.83324.457.8863

34.56 €

1 4 giorni 2362.9101217.3208.93324.428.910100

34.56 €

1 4 giorni 2362.9101217.3258.93324.433.910100

36.26 €

1 4 giorni 2362.9101217.3308.93324.438.910100

36.26 €

1 4 giorni 2362.9101217.3358.93324.443.910100

36.26 €

1 4 giorni 2362.9101217.3408.93324.448.910100

36.26 €

1 4 giorni 2362.9101217.3458.93324.453.910100

36.26 €

1 4 giorni 2362.9101217.3508.93324.458.910100

38.15 €

1 4 giorni 2362.9101217.3608.93324.468.910100

35.20 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3259.939.528.834.912144

37.02 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3309.939.528.839.912144

37.02 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3359.939.528.844.912144

37.02 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3409.939.528.849.912144

37.02 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3459.939.528.854.912144

37.02 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3509.939.528.859.912144

38.72 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3609.939.528.869.912144

38.72 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3709.939.528.879.912144

40.39 €

1 4 giorni 3381.81214.526.3809.939.528.889.912144

56.02 €

1 4 giorni 3381.8161926.33013.139.528.843.116257

56.02 €

1 4 giorni 3381.8161926.33513.139.528.848.116257

57.21 €

1 4 giorni 3381.8161926.34013.139.528.853.116257

57.21 €

1 4 giorni 3381.8161926.34513.139.528.858.116257

58.13 €

1 4 giorni 3381.8161926.35013.139.528.863.116257

59.26 €

1 4 giorni 3381.8161926.36013.139.528.873.116257

60.31 €

1 4 giorni 3381.8161926.37013.139.528.883.116257

61.24 €

1 4 giorni 3381.8161926.38013.139.528.893.116257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4542 Materiale dei componenti Zinco

Supporto tecnico