Perni di bloccaggio a sfera con manopola girevole (K1064)

Perni di bloccaggio a sfera con manopola girevole (K1064)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Viti di fissaggio incluse

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1064.1022
K1064.1028
K1064.11022
K1064.11028
K1064.1620
K1064.620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale Colore dei componenti Versione 2 D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di estrazione F
(kN)
Forza di taglio
(kN)

38.10 €

1 4 giorni Poliammide-neroperni in acciaio181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29

38.10 €

1 4 giorni Poliammide-neroperni in acciaio181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29

61.56 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido-perno in acciaio inox181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29

61.56 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido-perno in acciaio inox181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29

58.85 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido-perno in acciaio inox14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53

36.28 €

1 4 giorni Poliammide-nero-14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Termoresistenza(°C) ≤130

Supporto tecnico