Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.77 € | 1 | 4 giorni | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 10 | 6 | 32.5 | 16 | 5 | 15 | ||
15.77 € | 1 | 4 giorni | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 15 | 6 | 32.5 | 21 | 5 | 15 | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 20 | 6 | 32.5 | 26 | 5 | 15 | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 25 | 6 | 32.5 | 31 | 5 | 15 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 6 | 32.5 | 36 | 5 | 15 | ||
15.77 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 10 | 7 | 32.5 | 17 | 6 | 22 | ||
15.77 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 15 | 7 | 32.5 | 22 | 6 | 22 | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 20 | 7 | 32.5 | 27 | 6 | 22 | ||
15.89 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 25 | 7 | 32.5 | 32 | 6 | 22 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 30 | 7 | 32.5 | 37 | 6 | 22 | ||
16.78 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 35 | 7 | 32.5 | 42 | 6 | 22 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 40 | 7 | 32.5 | 47 | 6 | 22 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 45 | 7 | 32.5 | 52 | 6 | 22 | ||
17.02 € | 1 | 4 giorni | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 50 | 7 | 32.5 | 57 | 6 | 22 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 20 | 8 | 32.5 | 28 | 8 | 38 | ||
17.24 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 25 | 8 | 32.5 | 33 | 8 | 38 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 30 | 8 | 32.5 | 38 | 8 | 38 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 35 | 8 | 32.5 | 43 | 8 | 38 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 40 | 8 | 32.5 | 48 | 8 | 38 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 45 | 8 | 32.5 | 53 | 8 | 38 | ||
18.70 € | 1 | 4 giorni | 38 | 8 | 9.5 | 16 | 50 | 8 | 32.5 | 58 | 8 | 38 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 20 | 9 | 40 | 29 | 10 | 60 | ||
26.73 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 25 | 9 | 40 | 34 | 10 | 60 | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 30 | 9 | 40 | 39 | 10 | 60 | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 35 | 9 | 40 | 44 | 10 | 60 | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 40 | 9 | 40 | 49 | 10 | 60 | ||
28.36 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 45 | 9 | 40 | 54 | 10 | 60 | ||
28.36 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 50 | 9 | 40 | 59 | 10 | 60 | ||
29.46 € | 1 | 4 giorni | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 | ||
27.55 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 40 | 10 | 40 | 50 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 45 | 10 | 40 | 55 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 50 | 10 | 40 | 60 | 12 | 86 | ||
30.28 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 60 | 10 | 40 | 70 | 12 | 86 | ||
31.66 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 70 | 10 | 40 | 80 | 12 | 86 | ||
31.66 € | 1 | 4 giorni | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 80 | 10 | 40 | 90 | 12 | 86 | ||
49.19 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 30 | 13 | 40 | 43 | 16 | 153 | ||
49.19 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 35 | 13 | 40 | 48 | 16 | 153 | ||
49.19 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 40 | 13 | 40 | 53 | 16 | 153 | ||
49.31 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 45 | 13 | 40 | 58 | 16 | 153 | ||
49.31 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 50 | 13 | 40 | 63 | 16 | 153 | ||
52.76 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 60 | 13 | 40 | 73 | 16 | 153 | ||
52.76 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 70 | 13 | 40 | 83 | 16 | 153 | ||
56.17 € | 1 | 4 giorni | 47 | 16 | 19 | 23 | 80 | 13 | 40 | 93 | 16 | 153 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Forma | A | Cappuccio del colore | rosso semaforo RAL 3020 |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali