Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1565.173 |
K1565.176 |
K1565.193 |
K1565.196 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Forza di serraggio (N) | Forza di estrazione F (kN) | Forza di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 | 40 | 32 | 5.5 | 12.5 | 6.5 | 10.5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 3 | 3 | 0.15 | 0.2 | ||
63.71 € | 1 | 4 giorni | 6.5 | 6.5 | 23 | 6.5 | 37 | 29 | 5.5 | 12.5 | 9.5 | 13.5 | M12x1 | 10 | 19 | 3-8 | 6 | 3 | 0.15 | 0.2 | ||
69.01 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 8.5 | 32 | 10 | 51 | 41.5 | 7 | 16.5 | 6.5 | 11 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 3 | 6 | 0.3 | 0.4 | ||
69.01 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 8.5 | 32 | 10 | 48 | 38.5 | 7 | 16.5 | 9.5 | 14 | M16X1 | 14 | 24 | 3-12 | 6 | 6 | 0.3 | 0.4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | lucido | H3(mm) | 4 | Termoresistenza(°C) | ≤180 |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
T(mm)
T1(mm)
Forza di serraggio(N)
Forza di estrazione F(kN)
Forza di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali