Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 10 | 7 | 17.7 | 17 | 6 | 22 | ||
11.34 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 15 | 7 | 17.7 | 22 | 6 | 22 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 20 | 7 | 17.7 | 27 | 6 | 22 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 25 | 7 | 17.7 | 32 | 6 | 22 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 30 | 7 | 17.7 | 37 | 6 | 22 | ||
12.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 40 | 7 | 17.7 | 47 | 6 | 22 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 6.5 | 14 | 50 | 7 | 17.7 | 57 | 6 | 22 | ||
11.59 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 8.75 | 14 | 15 | 8 | 17.7 | 23 | 8 | 38 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 8.75 | 14 | 20 | 8 | 17.7 | 28 | 8 | 38 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 8.75 | 14 | 25 | 8 | 17.7 | 33 | 8 | 38 | ||
12.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 8.75 | 14 | 30 | 8 | 17.7 | 38 | 8 | 38 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 8.75 | 14 | 40 | 8 | 17.7 | 48 | 8 | 38 | ||
13.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 8.75 | 14 | 50 | 8 | 17.7 | 58 | 8 | 38 | ||
14.29 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 15 | 9 | 24 | 24 | 10 | 60 | ||
14.63 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 24 | 29 | 10 | 60 | ||
14.95 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 24 | 34 | 10 | 60 | ||
15.27 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 24 | 39 | 10 | 60 | ||
15.57 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 24 | 49 | 10 | 60 | ||
15.90 € | 1 | 4 giorni | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 24 | 59 | 10 | 60 | ||
16.47 € | 1 | 4 giorni | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 20 | 10 | 24 | 30 | 12 | 86 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 30 | 10 | 24 | 40 | 12 | 86 | ||
18.07 € | 1 | 4 giorni | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 40 | 10 | 24 | 50 | 12 | 86 | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 50 | 10 | 24 | 60 | 12 | 86 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali