Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0365.102306015 |
K0365.102306020 |
K0365.102306030 |
K0365.102306040 |
K0365.102808030 |
K0365.102808040 |
K0365.102808050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.70 € | 1 | 4 giorni | 23 | 6 | 6.5 | 15 | 7 | 22 | 22 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 23 | 6 | 6.5 | 20 | 7 | 27 | 22 | ||
4.92 € | 1 | 4 giorni | 23 | 6 | 6.5 | 30 | 7 | 37 | 22 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 23 | 6 | 6.5 | 40 | 7 | 47 | 22 | ||
4.92 € | 1 | 4 giorni | 28 | 8 | 8.8 | 30 | 8 | 38 | 38 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 28 | 8 | 8.8 | 40 | 8 | 48 | 38 | ||
5.22 € | 1 | 4 giorni | 28 | 8 | 8.8 | 50 | 8 | 58 | 38 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L5(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali