Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | B (mm) | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione (mm) | Forza di bloccaggio ca. (N) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 15 | 33 | 26.1 | 15 | 6 | 43 | 22 | ||
7.35 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 30 | 33 | 26.1 | 30 | 6 | 43 | 22 | ||
7.44 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 40 | 33 | 26.1 | 40 | 6 | 43 | 22 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 50 | 33 | 26.1 | 50 | 6 | 43 | 22 | ||
7.74 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 60 | 33 | 26.1 | 60 | 6 | 43 | 22 | ||
7.88 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 70 | 33 | 26.1 | 70 | 6 | 43 | 22 | ||
7.99 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 6 | 17.3 | 80 | 33 | 26.1 | 80 | 6 | 43 | 22 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 15 | 33 | 26.1 | 15 | 8 | 43 | 38 | ||
7.51 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 30 | 33 | 26.1 | 30 | 8 | 43 | 38 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 40 | 33 | 26.1 | 40 | 8 | 43 | 38 | ||
7.96 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 50 | 33 | 26.1 | 50 | 8 | 43 | 38 | ||
8.18 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 60 | 33 | 26.1 | 60 | 8 | 43 | 38 | ||
8.41 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 70 | 33 | 26.1 | 70 | 8 | 43 | 38 | ||
8.63 € | 1 | 4 giorni | 2 | 23 | 33.2 | 8 | 17.3 | 80 | 33 | 26.1 | 80 | 8 | 43 | 38 | ||
9.04 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 15 | 39.5 | 31.3 | 15 | 10 | 74 | 60 | ||
9.48 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 30 | 39.5 | 31.3 | 30 | 10 | 74 | 60 | ||
9.71 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 40 | 39.5 | 31.3 | 40 | 10 | 74 | 60 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 50 | 39.5 | 31.3 | 50 | 10 | 74 | 60 | ||
10.18 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 60 | 39.5 | 31.3 | 60 | 10 | 74 | 60 | ||
10.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 70 | 39.5 | 31.3 | 70 | 10 | 74 | 60 | ||
10.57 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 10 | 26.3 | 80 | 39.5 | 31.3 | 80 | 10 | 74 | 60 | ||
9.74 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 30 | 39.5 | 31.3 | 30 | 12 | 74 | 86 | ||
10.04 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 40 | 39.5 | 31.3 | 40 | 12 | 74 | 86 | ||
10.29 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 50 | 39.5 | 31.3 | 50 | 12 | 74 | 86 | ||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 60 | 39.5 | 31.3 | 60 | 12 | 74 | 86 | ||
11.14 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 70 | 39.5 | 31.3 | 70 | 12 | 74 | 86 | ||
11.64 € | 1 | 4 giorni | 3 | 33 | 45.9 | 12 | 26.3 | 80 | 39.5 | 31.3 | 80 | 12 | 74 | 86 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura
B(mm)
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione(mm)
Forza di bloccaggio ca.(N)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali