Mini morsetti a leva orizzontali con piede piatto e bloccaggio mandrino fisso (K1541)

Mini morsetti a leva orizzontali con piede piatto e bloccaggio mandrino fisso (K1541)
· Forma costruttiva compatta (mini)

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1541.00500
K1541.10500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale

11.33 €

1 4 giorni Acciaiogalvanizzato

19.94 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 80 Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso
Angolo di apertura del braccio di sostegno 90° Angolo di apertura della maniglia 75° Forza di fissaggio F1(N) 500
Forza di serraggio F3(N) 250 A(mm) 15.9 A1(mm) 23.8
A3(mm) 11.1 B(mm) 15.9 B1(mm) 23.8
B5(mm) 1.5 C(mm) 9.7 C1(mm) 3
D(mm) 4.4 H(mm) 17.3 L=lunghezza(mm) 81.2
L1(mm) 18.3 M(mm) M4x20

Supporto tecnico