Morsetti a leva mini orizzontali con piedino destro orizzontale e bloccaggio mandrino regolabile (K1544)

Morsetti a leva mini orizzontali con piedino destro orizzontale e bloccaggio mandrino regolabile (K1544)
· Forma costruttiva compatta (mini)

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1544.0250

Codice componente
K1544.0250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.84 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 80 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso Angolo di apertura del braccio di sostegno 90°
Angolo di apertura della maniglia 75° Forza di fissaggio F1(N) 250 Forza di fissaggio F2(N) 500
Forza di serraggio F3(N) 150 Forza di serraggio F4(N) 350 A(mm) 15.9
A1(mm) 24.3 A3(mm) 11.1 B(mm) 8
B1(mm) 13.3 B2(mm) 9.4 B3(mm) 5
B5(mm) 3 C(mm) 9.2 C1(mm) 6.8
D(mm) 4.4 H(mm) 18.7 L=lunghezza(mm) 79
L1(mm) 20.5 L2(mm) 13.5 M=mandrino di serraggio M4x20

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini orizzontali con piedino destro orizzontale e bloccaggio mandrino regolabile (K1544), il codice articolo è il seguente: K1544.0250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1544.0250.

Supporto tecnico