Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1242.06000
Forza manuale FH(N) | 250 | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 91° |
Angolo di apertura della maniglia | 93° | Forza di fissaggio F1(N) | 3000 | Forza di serraggio F3(N) | 1800 |
Forza di serraggio F4(N) | 3400 | F2=forza di fissaggio(N) | 6000 | A(mm) | 70 |
A1(mm) | 90 | B(mm) | 30 | B1(mm) | 48 |
B2(mm) | 22.7 | B3(mm) | 12.7 | B5(mm) | 10 |
C(mm) | 51 | C1(mm) | 25 | D(mm) | 8.3 |
D1(mm) | 13 | H(mm) | 83.9 | L=lunghezza(mm) | 271 |
L1(mm) | 74.5 | M=mandrino di serraggio | M12x100 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva orizzontali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino regolabile (K1242), il codice articolo è il seguente: K1242.06000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1242.06000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali