Morsetti a leva orizzontali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino regolabile (K0077)

Morsetti a leva orizzontali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino regolabile (K0077)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0077.0700

Codice componente
K0077.0700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.34 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 250 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione Angolo di apertura del braccio di sostegno 90°
Angolo di apertura della maniglia 95° Forza di fissaggio F1(N) 4500 Forza di fissaggio F2(N) 9000
Forza di serraggio F3(N) 1800 Forza di serraggio F4(N) 3550

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva orizzontali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino regolabile (K0077), il codice articolo è il seguente: K0077.0700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0077.0700.

Supporto tecnico