Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1463.10600011 |
K1463.10600311 |
K1463.10800011 |
K1463.10800311 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Colore dei componenti | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A2 (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1=Max. (mm) | D=filettatura (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959.30 € | 1 | 4 giorni | 160 | grigio nero RAL 7021 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 5.5 | 43.5 | 51.9 | max. 16,4 | M6 | 90.2 | 86.1 | 186.6 | 60 | 3 | ||
959.30 € | 1 | 4 giorni | 160 | rosso | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 5.5 | 43.5 | 51.9 | max. 16,4 | M6 | 90.2 | 86.1 | 186.6 | 60 | 3 | ||
1,017.39 € | 1 | 4 giorni | 200 | grigio nero RAL 7021 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 6.2 | 41.5 | 58.7 | max. 18,4 | M8 | 100.4 | 96.6 | 223.1 | 73.5 | 4 | ||
1,017.39 € | 1 | 4 giorni | 200 | rosso | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 6.2 | 41.5 | 58.7 | max. 18,4 | M8 | 100.4 | 96.6 | 223.1 | 73.5 | 4 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 86° |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 67° | Segnale di uscita | 4-20 mA | A(mm) | 26 |
A1(mm) | 10 | B(mm) | 26 | B2(mm) | 45 |
D1(mm) | 17 | D2=filettatura | M12x1 | H2(mm) | 30 |
L2(mm) | 94 | SW1(mm) | 11 |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Colore dei componenti
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
A2(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1=Max.(mm)
D=filettatura(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali