Morsetti a leva orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0074)

Morsetti a leva orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0074)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0074.0075
K0074.0075N
K0074.0150
K0074.0150N
K0074.0250
K0074.0350
K0074.0450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Numero d'ordine staffa angolare

14.13 €

1 4 giorni 80Acciaio90°75°500110025070013.5255.717.427165.8-199.55.23811637M5x3505880-02

28.64 €

1 4 giorni 80Acciaio inox90°75°500110025070013.5255.717.427165.8-199.55.23811637M5x35-

17.88 €

1 4 giorni 140Acciaio90°80°120026004001000263862840206.22224145.55317060M6x5005880-04

32.94 €

1 4 giorni 140Acciaio inox90°80°120026004001000263862840206.22224145.55317060M6x50-

24.58 €

1 4 giorni 200Acciaio95°80°150035008001950264283147238.5263517.56.66822479M8x6005880-04

31.33 €

1 4 giorni 250Acciaio90°75°250055001150310041.2599435930123945248.791274108M10x8005880-06

45.38 €

1 4 giorni 250Acciaio90°75°300065001150310041.2671341.3673814.2-59278.7110305128M12x10005880-06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione

Supporto tecnico