Morsetti a leva orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0660)

Morsetti a leva orizzontali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K0660)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Impugnatura ergonomica e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0660.004000
K0660.004001
K0660.004003
K0660.005000
K0660.005001
K0660.005003
K0660.006000
K0660.006001
K0660.006003
K0660.008000
K0660.008001
K0660.008003
K0660.010000
K0660.010001
K0660.010003
K0660.012000
K0660.012001
K0660.012003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Colore dei componenti Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

15.09 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 702187°69°40050025030011624412.80.95162410.27.214.11.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

15.09 €

1 4 giorni 80blu oltremare RAL 500287°69°40050025030011624412.80.95162410.27.214.11.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

15.09 €

1 4 giorni 80rosso RAL 302087°69°40050025030011624412.80.95162410.27.214.11.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

16.93 €

1 4 giorni 100grigio nero RAL 702186°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

16.93 €

1 4 giorni 100blu oltremare RAL 500286°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

16.93 €

1 4 giorni 100rosso RAL 302086°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

22.66 €

1 4 giorni 160grigio nero RAL 702186°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

22.66 €

1 4 giorni 160blu oltremare RAL 500286°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

22.66 €

1 4 giorni 160rosso RAL 302086°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

31.72 €

1 4 giorni 200grigio nero RAL 702186°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

31.72 €

1 4 giorni 200blu oltremare RAL 500286°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

31.72 €

1 4 giorni 200rosso RAL 302086°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

48.15 €

1 4 giorni 250grigio nero RAL 702190°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x55

48.15 €

1 4 giorni 250blu oltremare RAL 500290°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x55

48.15 €

1 4 giorni 250rosso RAL 302090°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x55

50.75 €

1 4 giorni 280grigio nero RAL 702188°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x70

50.75 €

1 4 giorni 280blu oltremare RAL 500288°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x70

50.75 €

1 4 giorni 280rosso RAL 302088°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale nitrocarburato e ossidato Materiale dei componenti Poliammide

Supporto tecnico