Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1240.010500 |
K1240.022000 |
K1240.033200 |
K1240.045000 |
K1240.110500 |
K1240.122000 |
K1240.133200 |
K1240.145000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forma | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | F2=forza di fissaggio (N) | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.29 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio | galvanizzato | A | 90° | 75° | 250 | 150 | 350 | 500 | 15.9 | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 8 | 5 | 1.5 | 7.7 | 6.8 | 4.4 | 17.3 | 79 | 20.7 | 13.5 | M4x20 | ||
16.04 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | galvanizzato | B | 85° | 73° | 1000 | 600 | 1200 | 2000 | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 25.1 | 12.7 | 5.5 | 37.8 | 143.5 | 56.9 | 35.7 | M6x44 | ||
22.80 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | galvanizzato | C | 90° | 65° | 2000 | 800 | 1600 | 3200 | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 34.9 | 12.7 | 6.7 | 47.6 | 173 | 71.6 | 39.1 | M8x63 | ||
29.77 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio | galvanizzato | D | 90° | 68° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 41.3 | 57.1 | - | 41.3 | 57.2 | 19 | 11 | 4 | 44.4 | 19 | 8.3 | 63.4 | 295.6 | 108.3 | 63.6 | M10x85 | ||
18.02 € | 1 | 4 giorni | 50 | Acciaio inox | lucido | A | 90° | 75° | 250 | 150 | 350 | 500 | 15.9 | 23.8 | 11.1 | 15.9 | 23.8 | 8 | 5 | 1.5 | 7.7 | 6.9 | 4.4 | 17.3 | 79 | 20.7 | 13.5 | M4x20 | ||
29.66 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | lucido | B | 85° | 73° | 1000 | 600 | 1200 | 2000 | 27 | 37 | 25.4 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 2 | 25.1 | 12.7 | 5.5 | 37.8 | 143.5 | 56.9 | 35.7 | M6x40 | ||
38.59 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | C | 90° | 65° | 2000 | 800 | 1600 | 3200 | 25.4 | 38 | 20.8 | 22.2 | 35 | 14.7 | 8.7 | 3 | 34.9 | 12.7 | 6.7 | 47.6 | 173 | 71.6 | 39.1 | M8x60 | ||
57.55 € | 1 | 4 giorni | 250 | Acciaio inox | lucido | D | 90° | 68° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 41.3 | 57.1 | - | 41.3 | 57.2 | 19 | 11 | 4 | 44.4 | 19 | 8.3 | 63.4 | 295.6 | 108.3 | 63.6 | M10x80 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Forma
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
F2=forza di fissaggio(N)
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=mandrino di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali