Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0076.0250 |
K0076.0350 |
K0076.0450 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Numero d'ordine staffa angolare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.58 € | 1 | 4 giorni | 200 | 95° | 80° | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | 26 | 42 | 8 | 32 | 47 | 23 | 6 | 27 | 34 | 17.5 | 17.5 | 6.6 | 8.3 | 24 | 67 | 226 | 82 | M8x60 | 05880-04 | ||
31.33 € | 1 | 4 giorni | 250 | 90° | 75° | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | 41.2 | 59 | 9 | 43.7 | 60 | 30 | 8 | 39.7 | 45 | 24 | 22 | 8.7 | 10.3 | 30 | 91 | 272 | 110 | M10x80 | 05880-06 | ||
45.38 € | 1 | 4 giorni | 250 | 90° | 75° | 3000 | 6500 | 1150 | 3100 | 41.2 | 67 | 13 | 42.8 | 68 | 38 | 10 | - | 59 | 27 | 26 | 8.7 | 12.3 | 32 | 110 | 310 | 130 | M12x100 | 05880-06 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | arancione |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Numero d'ordine staffa angolare
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali