Morsetti a leva orizzontali con piede piatto e braccio di sostegno completo (K1435)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1435.01400
K1435.02400
K1435.03000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
F2=forza di fissaggio
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

23.10 €

1 4 giorni 20090°72°140080019003400526428314762633417.5166.6316722482M8x60

30.69 €

1 4 giorni 25094°76°2400110030005400541.2599435983944523208.74090.1280111M10x80

45.32 €

1 4 giorni 25094°80°3000110030006400141.2661341.36710-55926238.744111307130M12x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico