Morsetti a leva orizzontali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0072)

Morsetti a leva orizzontali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0072)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0072.0075
K0072.0150
K0072.0250
K0072.0350
K0072.0450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

14.13 €

1 4 giorni 8090°75°500110025070013.5255.7-84165.8229.555.24611637M5x35

17.88 €

1 4 giorni 14090°80°120026004001000263863105206.2281495.56617060M6x50

24.58 €

1 4 giorni 20095°80°150035008001950264282.61262393917.5106.68222479M8x60

31.33 €

1 4 giorni 25090°75°250055001150310041.2599216830125424108.7109.5274108M10x80

45.38 €

1 4 giorni 25090°75°300065001150310041.26713-20103813.26627138.7130305129M12x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti arancione

Supporto tecnico