Morsetti a leva orizzontali con piedino diritto e braccio di sostegno completo (K0073)

Morsetti a leva orizzontali con piedino diritto e braccio di sostegno completo (K0073)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0073.0250
K0073.0350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

24.58 €

1 4 giorni 20095°80°150035008001950264282.61262363917.517.56.68.3248222682M8x60

31.33 €

1 4 giorni 25090°75°250055001150310041.259921683085424228.710.330109.5274110M10x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti arancione C2(mm) 10

Supporto tecnico