Morsetti a leva orizzontali con piedino diritto e braccio di sostegno completo (K1433)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1433.03400
K1433.05400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
F2=forza di fissaggio
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

23.14 €

1 4 giorni 20090°72°140080019003400264282.5126649.717.510.5166.63182.522482M8x60

30.76 €

1 4 giorni 25094°76°240011003000540041.25992168863.82310208.740109280111M10x80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico