I morsetti a leva per impieghi gravosi si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (K0081)

I morsetti a leva per impieghi gravosi si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (K0081)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Rapida chiusura e fissaggio di coperchi e sportelli

· La corsa può essere regolata individualmente in corrispondenza del gancio di chiusura

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0081.1650
K0081.1900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di trazione F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
Percorso di corsa L1 massimo
(mm)
Percorso di corsa L1 minimo
(mm)
Corsa di bloccaggio L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

138.31 €

1 4 giorni 1650020000320270883860602437186574502810.3101151027

150.49 €

1 4 giorni 19000400003953351125270823644227884563412.4121321233.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 600 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale fosfatato
Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti arancione
Versione 2 con ganascia fissa Angolo di apertura della maniglia 120°

Supporto tecnico