I morsetti a leva per impieghi gravosi si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (K1262)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1262.020000
K1262.040000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di apertura della maniglia F1=forza di trazione
(N)
F2=forza di fissaggio
(N)
Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
Percorso di corsa L1 massimo
(mm)
Percorso di corsa L1 minimo
(mm)
Corsa di bloccaggio L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

136.07 €

1 4 giorni 138°165002000032027088386059.5243718657450281010.410114.327

178.73 €

1 4 giorni 120°1900040000395335112527082364422788456341212.41213133.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 600 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso
Versione 2 con piastra di fermo

Supporto tecnico