I morsetti a leva per impieghi gravosi si agganciano in orizzontale con piastra di fermo (K1268)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1268.016000
K1268.030000
K1268.130000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale F1=forza di trazione
(N)
Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
Corsa di bloccaggio L2
(mm)
A2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

118.22 €

1 4 giorni 300Acciaiopassivato16000297.3274.587-9.695.522.8

146.38 €

1 4 giorni 500Acciaiopassivato30000278249.65011.212.793.828.4

295.57 €

1 4 giorni 500Acciaio inoxlucido30000278249.65011.212.793.828.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso
Versione 2 con ganascia fissa A(mm) 85.8 A1(mm) 57.2
A3(mm) 34.9 A4(mm) 57.2 B(mm) 79.4
B1(mm) 57.2 B3(mm) 80.5 B5(mm) 9.6
D(mm) 10.3 T(mm) 28.6

Supporto tecnico