Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0080.0140 |
K0080.0140N |
K0080.0250 |
K0080.0250N |
K0080.0450 |
K0080.0450N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | Forza di trazione F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Percorso di corsa L massimo (mm) | Percorso di corsa L minimo (mm) | Percorso di corsa L1 massimo (mm) | Percorso di corsa L1 minimo (mm) | Corsa di bloccaggio L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | zincato e passivato | 1800 | 2000 | 135 | 105 | 68 | 38 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 2.5 | 11.5 | ||
34.39 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | lucido | 1800 | 2000 | 135 | 105 | 68 | 38 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 2.5 | 11.5 | ||
44.86 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | zincato e passivato | 2700 | 4000 | 185 | 145 | 85 | 45 | 24 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 3 | 18.5 | ||
51.47 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | 2700 | 4000 | 185 | 145 | 85 | 45 | 24 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 3 | 18.5 | ||
75.16 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | zincato e passivato | 4500 | 7000 | 250 | 190 | 120 | 65 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 4 | 25.5 | ||
104.68 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio inox | lucido | 4500 | 7000 | 250 | 190 | 120 | 65 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 4 | 25.5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio | Colore dei componenti | arancione |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 120° |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
Forza di trazione F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Percorso di corsa L massimo(mm)
Percorso di corsa L minimo(mm)
Percorso di corsa L1 massimo(mm)
Percorso di corsa L1 minimo(mm)
Corsa di bloccaggio L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali