Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1260.02000 |
K1260.04000 |
K1260.07000 |
K1260.12000 |
K1260.14000 |
K1260.17000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | F1=forza di trazione (N) | disposizione dei fori | Percorso di corsa L massimo (mm) | Percorso di corsa L minimo (mm) | Corsa di bloccaggio L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | passivato | 2000 | 1 | 142.3 | 101.7 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2.5 | 5.2 | 4 | 42 | 40.6 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio | passivato | 4000 | 2 | 192.2 | 142.4 | 24 | 35 | 19 | 12.2 | 14 | 39.1 | 20.6 | 48 | 32 | 24.8 | 19 | 3 | 6.5 | 6 | 60.5 | 49.8 | ||
49.00 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio | passivato | 7000 | 1 | 234 | 177.7 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 60 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8.5 | 8 | 85.6 | 56.3 | ||
34.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio inox | lucido | 2000 | 1 | 142.3 | 101.7 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2.5 | 5.2 | 4 | 42 | 40.6 | ||
54.89 € | 1 | 4 giorni | 150 | Acciaio inox | lucido | 4000 | 2 | 192.2 | 142.4 | 24 | 35 | 19 | 12.2 | 14 | 39.1 | 20.6 | 48 | 32 | 24.8 | 19 | 3 | 6.5 | 6 | 60.5 | 49.8 | ||
119.63 € | 1 | 4 giorni | 200 | Acciaio inox | lucido | 7000 | 1 | 234 | 177.7 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 64 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8.6 | 8 | 76.6 | 56.3 |
Loading...
Materiale dei componenti | Plastica | Componente di finitura superficiale | resistenza all’olio | Colore dei componenti | rosso |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
F1=forza di trazione(N)
disposizione dei fori
Percorso di corsa L massimo(mm)
Percorso di corsa L minimo(mm)
Corsa di bloccaggio L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali