I morsetti a levetta si bloccano in orizzontale con la piastra di fermo, forma A (K1261)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1261.01600
K1261.11600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale

19.62 €

1 4 giorni Acciaiopassivato

38.49 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 100 Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio
Colore dei componenti rosso Forma A F1=forza di trazione(N) 1600
Percorso di corsa L massimo(mm) 112.5 Percorso di corsa L minimo(mm) 82.5 Corsa di bloccaggio L2(mm) 30
A(mm) 26.2 A1(mm) 15.9 A2(mm) 15.9
A3(mm) 9.9 A4(mm) 19.8 A5(mm) 5.2
B(mm) 28.2 B1(mm) 19 B3(mm) 13
B5(mm) 2 D(mm) 4.4 D1(mm) 4
D2(mm) 4.4 H(mm) 31.3 L1(mm) 10.4

Supporto tecnico