I morsetti a levetta si bloccano in orizzontale con la piastra di fermo, forma B (K1261)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1261.03000
K1261.07000
K1261.13000
K1261.17000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale F1=forza di trazione
(N)
Percorso di corsa L massimo
(mm)
Percorso di corsa L minimo
(mm)
Corsa di bloccaggio L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

23.93 €

1 4 giorni 150Acciaiopassivato3000170.3148.74539.7196.811.525.46.444.431.82036.756.34221.6

38.50 €

1 4 giorni 200Acciaiopassivato7000232.8209.17560.341.39.519.138.19.55438.130.248.688.576.123.7

38.63 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxlucido3000170.3148.74539.7196.811.525.46.444.431.82036.756.34221.6

82.48 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxlucido7000232.8209.17560.341.39.519.138.19.55438.130.248.688.576.123.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso
Forma B

Supporto tecnico