Morsetti a leva mini orizzontali con piedino piatto destro e bloccaggio mandrino regolabile (K0267)

Morsetti a leva mini orizzontali con piedino piatto destro e bloccaggio mandrino regolabile (K0267)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Per spazi particolarmente ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0267.0050

Codice componente
K0267.0050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.60 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 80 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti arancione Angolo di apertura del braccio di sostegno 85°
Angolo di apertura della maniglia 65° Forza di fissaggio F1(N) 250 Forza di fissaggio F2(N) 550
Forza di serraggio F3(N) 170 Forza di serraggio F4(N) 370 A(mm) 16
A1(mm) 24 A2(mm) 2.4 A3(mm) 6.5
B(mm) 8 B1(mm) 12 B3(mm) 5.2
C(mm) 9.5 C1(mm) 7 D(mm) 4.2
H(mm) 22 L(mm) 70 L1(mm) 27
M=mandrino di serraggio M5x20

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini orizzontali con piedino piatto destro e bloccaggio mandrino regolabile (K0267), il codice articolo è il seguente: K0267.0050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0267.0050.

Supporto tecnico