Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0996.3110 |
K0996.31106 |
K0996.3212 |
K0996.32126 |
K0996.3314 |
K0996.33146 |
K0996.3417 |
K0996.34176 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Misura | A=Interasse (mm) | D (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 | - | - | - | ||
17.70 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 0,0770 | false | true | ||
15.27 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 | - | - | - | ||
18.60 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 0,1390 | false | true | ||
19.17 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 111 | 83 | 28 | 15,8 | - | 153 | - | - | - | ||
22.49 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 111 | 83 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 0,2620 | false | true | ||
21.25 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 115 | 83 | 32 | 19,6 | - | 190 | - | - | - | ||
24.58 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 115 | 83 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 0,2990 | false | true |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | con rivestimento in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Forma | D |
Forma-Tipo | con impugnatura girevole | Presa | Impugnatura cilindrica | Denominazione | Manovella |
DIN | simile a DIN 469 |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Misura
A=Interasse(mm)
D(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D7=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali