Manovelle impugnatura girevole presa quadra (K0996)

Manovelle impugnatura girevole presa quadra (K0996)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0996.4110
K0996.41106
K0996.4212
K0996.42126
K0996.4314
K0996.43146
K0996.4417
K0996.44176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

16.09 €

1 4 giorni nero1802416-71,149,12213,4-10010---

19.42 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211802416M671,149,12213,47,5100100,0760falsetrue

17.63 €

1 4 giorni nero21002820-87,461,42616-12412---

20.96 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702121002820M687,461,426167,5124120,1370falsetrue

20.13 €

1 4 giorni nero31253026-111832815,8-15314---

23.45 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702131253026M6111832815,87,5153140,2550falsetrue

23.49 €

1 4 giorni nero41603426-115833219,6-19017---

26.83 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 702141603426M6115833219,67,5190170,2970falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale con rivestimento in plastica
Colore principale nero Materiale dei componenti Resina termoplastica Forma D
Forma-Tipo con impugnatura girevole Presa Impugnatura cilindrica Denominazione Manovella
DIN simile a DIN 469

Supporto tecnico