Manovelle a presa quadra con impugnatura girevole in acciaio inox (K0999)

Manovelle a presa quadra con impugnatura girevole in acciaio inox (K0999)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: quadro incassato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4308, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0999.4110
K0999.4212
K0999.4314
K0999.4417
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

35.62 €

1 4 giorni 180241682602213.410010

44.14 €

1 4 giorni 210028209872261612412

55.78 €

1 4 giorni 31253026118902815.815314

64.04 €

1 4 giorni 41603426122903219.619017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Presa impugnatura cilindrica

Supporto tecnico