Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0685.206X10 |
K0685.208X10 |
K0685.208X12 |
K0685.210X12 |
K0685.210X14 |
K0685.212X14 |
K0685.212X17 |
K0685.216X17 |
K0685.216X19 |
K0685.220X19 |
K0685.220X22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Interasse (mm) | D1 (mm) | Impugnatura Ø (mm) | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.94 € | 1 | 4 giorni | 63 | 20 | 16 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0.2 | ||
22.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 20 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0.2 | ||
22.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 24 | 20 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0.2 | ||
23.14 € | 1 | 4 giorni | 100 | 28 | 20 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0.2 | ||
23.14 € | 1 | 4 giorni | 100 | 28 | 20 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0.3 | ||
29.21 € | 1 | 4 giorni | 125 | 34 | 25 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0.3 | ||
29.21 € | 1 | 4 giorni | 125 | 34 | 25 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0.3 | ||
32.41 € | 1 | 4 giorni | 160 | 37 | 25 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0.3 | ||
32.41 € | 1 | 4 giorni | 160 | 37 | 25 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0.3 | ||
47.32 € | 1 | 4 giorni | 200 | 40 | 32 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0.3 | ||
47.32 € | 1 | 4 giorni | 200 | 40 | 32 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0.3 |
Loading...
Maniglia, materiale | Ghisa | Corpo con finitura superficiale | disseccato | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con impugnatura girevole | Presa | maniglia della macchina |
Configura
Proprietà di base
A=Interasse(mm)
D1(mm)
Impugnatura Ø(mm)
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali