Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0659.4108 |
K0659.41086 |
K0659.4110 |
K0659.41106 |
K0659.4210 |
K0659.4212 |
K0659.42106 |
K0659.42126 |
K0659.4312 |
K0659.4314 |
K0659.43126 |
K0659.43146 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Misura | Versione 1 | Versione 2 | A=Interasse (mm) | D (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Termoplastica | Nero-grigio | 1 | - | - | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 | - | - | ||
17.69 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | Acciaio | brunito | 1 | quadro incassato | con foro trasversale | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 | 0,1160 | false | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Termoplastica | Nero-grigio | 1 | - | - | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 | - | - | ||
17.69 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | Acciaio | brunito | 1 | quadro incassato | con foro trasversale | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 | 0,1130 | false | ||
15.96 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Termoplastica | Nero-grigio | 2 | - | - | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 | - | - | ||
15.96 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Termoplastica | Nero-grigio | 2 | - | - | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 | - | - | ||
19.29 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | Acciaio | brunito | 2 | quadro incassato | con foro trasversale | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 | 0,1970 | false | ||
19.29 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | Acciaio | brunito | 2 | quadro incassato | con foro trasversale | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 | 0,1920 | false | ||
21.23 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Termoplastica | Nero-grigio | 3 | - | - | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 | - | - | ||
21.23 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Termoplastica | Nero-grigio | 3 | - | - | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 | - | - | ||
24.55 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | Acciaio | brunito | 3 | quadro incassato | con foro trasversale | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 | 0,4100 | false | ||
24.55 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | Acciaio | brunito | 3 | quadro incassato | con foro trasversale | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 | 0,4100 | false |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | D | Forma-Tipo | con impugnatura girevole |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Manovella | Tipo di prodotto | impugnatura girevole |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
Misura
Versione 1
Versione 2
A=Interasse(mm)
D(mm)
D7=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali