Manovelle con impugnatura ribaltabile, con chiavetta (K0266)

Manovelle con impugnatura ribaltabile, con chiavetta (K0266)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: con scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0266.110802
K0266.1108026
K0266.111003
K0266.1110036
K0266.121003
K0266.1210036
K0266.121204
K0266.1212046
K0266.131204
K0266.1312046
K0266.131405
K0266.1314056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura Versione 1 Versione 2 A=Interasse
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

37.57 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--802248-85,74928,513-10412,79--

40.91 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1foro calibrato con cavacon foro trasversale802248M685,74928,5137,510412,790,1100false

37.57 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--8032410-85,74928,513-10412,711,4--

40.91 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1foro calibrato con cavacon foro trasversale8032410M685,74928,5137,510412,711,40,1030false

40.24 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--10032910-105,259,535,513-12915,711,4--

43.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2foro calibrato con cavacon foro trasversale10032910M6105,259,535,5137,512915,711,40,1800false

40.24 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--10042912-105,259,535,513-12915,713,8--

43.57 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2foro calibrato con cavacon foro trasversale10042912M6105,259,535,5137,512915,713,80,1770false

43.75 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--12543612-140834418,5-16119,513,8--

47.08 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3foro calibrato con cavacon foro trasversale12543612M6140834418,57,516119,513,80,3870false

43.75 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--12553614-140834418,5-16119,516,3--

47.08 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3foro calibrato con cavacon foro trasversale12553614M6140834418,57,516119,516,30,3820false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma C Forma-Tipo con impugnatura ribaltabile
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole

Supporto tecnico