Manovelle con impugnatura a scomparsa, con presa quadrata (K0266)

Manovelle con impugnatura a scomparsa, con presa quadrata (K0266)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0266.2108
K0266.21086
K0266.2110
K0266.21106
K0266.2210
K0266.2212
K0266.22106
K0266.22126
K0266.2312
K0266.2314
K0266.23126
K0266.23146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura Versione 1 Versione 2 A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

36.72 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--8024-85,74928,513-10412,78--

40.05 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1quadro incassatocon foro trasversale8024M685,74928,5137,510412,780,1070false

36.72 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--8024-85,74928,513-10412,710--

40.05 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1quadro incassatocon foro trasversale8024M685,74928,5137,510412,7100,1040false

39.32 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--10029-105,259,535,513-12915,710--

39.32 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--10029-105,259,535,513-12915,712--

42.65 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2quadro incassatocon foro trasversale10029M6105,259,535,5137,512915,7100,1780false

42.65 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2quadro incassatocon foro trasversale10029M6105,259,535,5137,512915,7120,1730false

42.87 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--12536-140834418,5-16119,512--

42.87 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--12536-140834418,5-16119,514--

46.20 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3quadro incassatocon foro trasversale12536M6140834418,57,516119,5120,3820false

46.20 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3quadro incassatocon foro trasversale12536M6140834418,57,516119,5140,3750false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma C Forma-Tipo con impugnatura ribaltabile
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole

Supporto tecnico