Manovelle con impugnatura ribaltabile, senza chiavetta (K0266)

Manovelle con impugnatura ribaltabile, senza chiavetta (K0266)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: senza scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0266.1108
K0266.11086
K0266.1110
K0266.11106
K0266.1210
K0266.1212
K0266.12106
K0266.12126
K0266.1312
K0266.1314
K0266.13126
K0266.13146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Materiale dei componenti Colore dei componenti Misura Versione 1 Versione 2 A=Interasse
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl

34.62 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--80248-85,74928,513-10412,7--

37.94 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1foro calibratocon foro trasversale80248M685,74928,5137,510412,70,1080false

34.62 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio1--802410-85,74928,513-10412,7--

37.94 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito1foro calibratocon foro trasversale802410M685,74928,5137,510412,70,1050false

37.26 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--1002910-105,24935,513-12915,7--

37.26 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio2--1002912-105,259,535,513-12915,7--

40.58 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2foro calibratocon foro trasversale1002910M6105,259,535,5137,512915,70,1820false

40.58 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito2foro calibratocon foro trasversale1002912M6105,259,535,5137,512915,70,1770false

40.76 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--1253612-140834418,5-16119,5--

40.76 €

1 4 giorni Nero-grigioTermoplasticaNero-grigio3--1253614-140834418,5-16119,5--

44.08 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3foro calibratocon foro trasversale1253612M6140834418,57,516119,50,3880false

44.08 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021Acciaiobrunito3foro calibratocon foro trasversale1253614M6140834418,57,516119,50,3810false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma C Forma-Tipo con impugnatura ribaltabile
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole

Supporto tecnico