Manovelle con impugnatura di sicurezza, con chiavetta (K0268)

Manovelle con impugnatura di sicurezza, con chiavetta (K0268)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Ritorno automatico in seguito al rilascio

· Modello: con scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0268.110802
K0268.1108026
K0268.111003
K0268.1110036
K0268.121003
K0268.1210036
K0268.121204
K0268.1212046
K0268.131204
K0268.1312046
K0268.131405
K0268.1314056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Colore dei componenti Misura Versione 1 Versione 2 A=Interasse
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D7=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1=Altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

43.76 €

1 4 giorni Nero-grigioNero-grigio1--802248-84,247,528,513-10412,79---

47.09 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021grigio nero RAL 70211foro calibrato con cavacon foro trasversale802248M684,247,528,5137,510412,790,1000falsetrue

43.76 €

1 4 giorni Nero-grigioNero-grigio1--8032410-84,247,528,513-10412,711,4---

47.09 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021grigio nero RAL 70211foro calibrato con cavacon foro trasversale8032410M684,247,528,5137,510412,711,40,0950falsetrue

44.14 €

1 4 giorni Nero-grigioNero-grigio2--10032910-104,258,535,513-12915,711,4---

47.47 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021grigio nero RAL 70212foro calibrato con cavacon foro trasversale10032910M6104,258,535,5137,512915,711,40,1900falsetrue

44.14 €

1 4 giorni Nero-grigioNero-grigio2--10042912-104,258,535,513-12915,713,8---

47.47 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021grigio nero RAL 70212foro calibrato con cavacon foro trasversale10042912M6104,258,535,5137,512915,713,80,1530falsetrue

44.76 €

1 4 giorni Nero-grigioNero-grigio3--12543612-139824418,5-16119,513,8---

48.08 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021grigio nero RAL 70213foro calibrato con cavacon foro trasversale12543612M6139824418,57,516119,513,80,3050falsetrue

44.76 €

1 4 giorni Nero-grigioNero-grigio3--12553614-139824418,5-16119,516,3---

48.08 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021grigio nero RAL 70213foro calibrato con cavacon foro trasversale12553614M6139824418,57,516119,516,30,2960falsetrue

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Termoplastica Forma B
Forma-Tipo presa di sicurezza Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura di sicurezza

Supporto tecnico