Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0268.2108 |
K0268.21086 |
K0268.2110 |
K0268.21106 |
K0268.2210 |
K0268.2212 |
K0268.22106 |
K0268.22126 |
K0268.2312 |
K0268.2314 |
K0268.23126 |
K0268.23146 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | Versione 1 | Versione 2 | A=Interasse (mm) | D (mm) | D7=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1=Altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.71 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 1 | - | - | 80 | 24 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 | - | - | - | ||
46.05 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 1 | quadro incassato | con foro trasversale | 80 | 24 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 | 0,0760 | false | true | ||
42.71 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 1 | - | - | 80 | 24 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 | - | - | - | ||
46.05 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 1 | quadro incassato | con foro trasversale | 80 | 24 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 | 0,0920 | false | true | ||
43.17 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 2 | - | - | 100 | 29 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 | - | - | - | ||
43.17 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 2 | - | - | 100 | 29 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 | - | - | - | ||
46.51 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 2 | quadro incassato | con foro trasversale | 100 | 29 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 | 0,1550 | false | true | ||
46.51 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 2 | quadro incassato | con foro trasversale | 100 | 29 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 | 0,1500 | false | true | ||
43.77 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 3 | - | - | 125 | 36 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 | - | - | - | ||
43.77 € | 1 | 4 giorni | Nero-grigio | Nero-grigio | 3 | - | - | 125 | 36 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 | - | - | - | ||
47.10 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 3 | quadro incassato | con foro trasversale | 125 | 36 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 | 0,3030 | false | true | ||
47.10 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | grigio nero RAL 7021 | 3 | quadro incassato | con foro trasversale | 125 | 36 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 | 0,2920 | false | true |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Termoplastica | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | presa di sicurezza | Denominazione | Manovella | Tipo di prodotto | impugnatura di sicurezza |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Colore dei componenti
Misura
Versione 1
Versione 2
A=Interasse(mm)
D(mm)
D7=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1=Altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali