Volantini a disco con impugnatura girevole, forma E, con foro alesato (K0164)

Volantini a disco con impugnatura girevole, forma E, con foro alesato (K0164)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0164.1100X10
K0164.1125X12
K0164.1140X14
K0164.1160X16
K0164.1160X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

24.63 €

1 4 giorni 10039110H8222079M629929.51954.7

30.85 €

1 4 giorni 12546212H82621101M6349342454.7

35.57 €

1 4 giorni 14052314H83025110M8391238.52782.2

45.97 €

1 4 giorni 16057416H83330128M8431241.330.182.2

45.97 €

1 4 giorni 16057418H83330128M8431241.330.182.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Duroplast Materiale componenti metallici Acciaio
Forma E Forma-Tipo con foro alesato Presa impugnatura girevole
H2(mm) 8

Supporto tecnico