Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio inox, forma E, con foro alesato (K0165)

Volantini a disco senza impugnatura, boccola in acciaio inox, forma E, con foro alesato (K0165)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0165.3100X10
K0165.3125X12
K0165.3140X14
K0165.3160X16
K0165.3160X18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Misura D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

31.71 €

1 4 giorni 10039110H722202929.519

34.89 €

1 4 giorni 12546212H72621343424

38.92 €

1 4 giorni 14052314H730253938.527

49.47 €

1 4 giorni 16057416H733304341.330.1

49.47 €

1 4 giorni 16057418H733304341.330.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Materiale dei componenti Acciaio inox Forma E
H2(mm) 8

Supporto tecnico