Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0165.0100X06 |
K0165.0125X08 |
K0165.0140X08 |
K0165.0160X10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | Misura | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | 4 giorni | 100 | 39 | 1 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | 29.5 | 19 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | 125 | 46 | 2 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | 34 | 24 | ||
26.76 € | 1 | 4 giorni | 140 | 52 | 3 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | 38.5 | 27 | ||
35.06 € | 1 | 4 giorni | 160 | 57 | 4 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 | 41.3 | 30.1 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
Misura
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
H(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali