Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole (K0725)

Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole (K0725)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Modello: senza scanalatura e con scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0725.4080X08
K0725.4080X10
K0725.4100X10
K0725.4100X12
K0725.4130X12
K0725.4130X14
K0725.4160X14
K0725.4160X16
K0725.4200X16
K0725.4200X20
K0725.4250X20
K0725.4250X24
K0725.4345X20
K0725.5080X08
K0725.5080X10
K0725.5100X10
K0725.5100X12
K0725.5130X12
K0725.5130X14
K0725.5160X14
K0725.5160X16
K0725.5200X16
K0725.5200X20
K0725.5250X20
K0725.5250X24
K0725.5345X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

11.83 €

1 4 giorni 803430-8H724.5202016852051-

11.83 €

1 4 giorni 803430-10H724.5202016852051-

13.03 €

1 4 giorni 994338-10H7282025.520932451-

13.03 €

1 4 giorni 994338-12H7282025.520932451-

15.47 €

1 4 giorni 1295055-12H7322330211122462-

15.47 €

1 4 giorni 1295055-14H7322330211122462-

20.19 €

1 4 giorni 1595766-14H7402333221193262-

20.19 €

1 4 giorni 1595766-16H7402333221193262-

25.19 €

1 4 giorni 1986082-16H751263117.51413281-

25.19 €

1 4 giorni 1986082-20H751263117.51413281-

33.06 €

1 4 giorni 25271113-20H755.52739.5241633692-

33.06 €

1 4 giorni 25271113-24H755.52739.5241633692-

63.55 €

1 4 giorni 34679146-20H767.52742241713292-

13.69 €

1 4 giorni 80343028H724.52020168520519

13.69 €

1 4 giorni 803430310H724.520201685205111.4

14.94 €

1 4 giorni 994338310H7282025.52093245111.4

14.94 €

1 4 giorni 994338412H7282025.52093245113.8

17.32 €

1 4 giorni 1295055412H732233021112246213.8

17.32 €

1 4 giorni 1295055514H732233021112246216.3

22.06 €

1 4 giorni 1595766514H740233322119326216.3

22.06 €

1 4 giorni 1595766516H740233322119326218.3

27.06 €

1 4 giorni 1986082516H751263117.5141328118.3

27.06 €

1 4 giorni 1986082620H751263117.5141328122.8

34.86 €

1 4 giorni 25271113620H755.52739.524163369222.8

34.86 €

1 4 giorni 25271113824H755.52739.524163369227.3

64.89 €

1 4 giorni 34679146620H767.5274224171329222.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Poliammide Materiale dei componenti Poliammide

Supporto tecnico