Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Impugnatura a cilindro girevole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | - | 10H7 | 24 | 16 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
19.42 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | - | 12H7 | 24 | 16 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
21.75 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 10H7 | 26 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
21.75 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 125 | 33.5 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
25.30 € | 1 | 4 giorni | 125 | 33.5 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
31.76 € | 1 | 4 giorni | 160 | 39 | - | 14H7 | 40 | 20 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
31.76 € | 1 | 4 giorni | 160 | 39 | - | 16H7 | 40 | 20 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
44.63 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | - | 18H7 | 42 | 24 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
44.63 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | - | 20H7 | 42 | 24 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
65.95 € | 1 | 4 giorni | 250 | 51 | - | 22H7 | 48 | 28 | - | ø 31 x M12 x 102 | ||
65.95 € | 1 | 4 giorni | 250 | 51 | - | 26H7 | 48 | 28 | - | ø 31 x M12 x 102 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | 3 | 10H7 | 24 | 16 | 11.4 | ø 18 x M6 x 40 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | 28 | 4 | 12H7 | 24 | 16 | 13.8 | ø 18 x M6 x 40 | ||
23.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 26 | 17 | 11.4 | ø 18 x M6 x 40 | ||
23.70 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 26 | 17 | 13.8 | ø 18 x M6 x 40 | ||
27.35 € | 1 | 4 giorni | 125 | 33.5 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 13.8 | ø 22 x M8 x 56 | ||
27.35 € | 1 | 4 giorni | 125 | 33.5 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 16.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
33.81 € | 1 | 4 giorni | 160 | 39 | 5 | 14H7 | 40 | 20 | 16.3 | ø 26 x M10 x 80 | ||
33.81 € | 1 | 4 giorni | 160 | 39 | 5 | 16H7 | 40 | 20 | 18.3 | ø 26 x M10 x 80 | ||
46.86 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 42 | 24 | 20.8 | ø 26 x M10 x 80 | ||
46.86 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 6 | 20H7 | 42 | 24 | 22.8 | ø 26 x M10 x 80 | ||
68.80 € | 1 | 4 giorni | 250 | 51 | 6 | 22H7 | 48 | 28 | 24.8 | ø 31 x M12 x 102 | ||
68.80 € | 1 | 4 giorni | 250 | 51 | 8 | 26H7 | 48 | 28 | 29.3 | ø 31 x M12 x 102 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Colore principale | Rivestimento a polvere nero | Materiale dei componenti | Duroplast |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
B3(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
Impugnatura a cilindro girevole(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali