Volantini a 2 razze, alluminio, cerchio piatto, senza impugnatura, neri, verniciati a polvere (K0162) (Codici componente - Download CAD)

Volantini a 2 razze, alluminio, cerchio piatto, senza impugnatura, neri, verniciati a polvere (K0162)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0162.01080X10
K0162.01080X12
K0162.01100X10
K0162.01100X12
K0162.01125X12
K0162.01125X14
K0162.01160X14
K0162.01160X16
K0162.01200X18
K0162.01200X20
K0162.01250X22
K0162.01250X26
K0162.11080X10
K0162.11080X12
K0162.11100X10
K0162.11100X12
K0162.11125X12
K0162.11125X14
K0162.11160X14
K0162.11160X16
K0162.11200X18
K0162.11200X20
K0162.11250X22
K0162.11250X26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

10.94 €

1 4 giorni 8028-10H72416-

10.94 €

1 4 giorni 8028-12H72416-

13.23 €

1 4 giorni 10033-10H72617-

13.23 €

1 4 giorni 10033-12H72617-

15.34 €

1 4 giorni 12533.5-12H73118-

15.34 €

1 4 giorni 12533.5-14H73118-

19.68 €

1 4 giorni 16039-14H74020-

19.68 €

1 4 giorni 16039-16H74020-

32.64 €

1 4 giorni 20045-18H74224-

32.64 €

1 4 giorni 20045-20H74224-

51.62 €

1 4 giorni 25051-22H74828-

51.62 €

1 4 giorni 25051-26H74828-

12.80 €

1 4 giorni 8028310H7241611.4

12.80 €

1 4 giorni 8028412H7241613.8

15.08 €

1 4 giorni 10033310H7261711.4

15.08 €

1 4 giorni 10033412H7261713.8

17.30 €

1 4 giorni 12533.5412H7311813.8

17.30 €

1 4 giorni 12533.5514H7311816.3

21.75 €

1 4 giorni 16039514H7402016.3

21.75 €

1 4 giorni 16039516H7402018.3

34.95 €

1 4 giorni 20045618H7422420.8

34.95 €

1 4 giorni 20045620H7422422.8

54.57 €

1 4 giorni 25051622H7482824.8

54.57 €

1 4 giorni 25051826H7482829.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Colore principale Rivestimento a polvere nero

Supporto tecnico