Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Maniglia, spessore t (mm) | B3 (mm) | D2=Foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | maniglia fissa della macchina (DIN 39 forma E) (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Numero di razze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | 10H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | ||
16.08 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | - | 12H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | - | 3 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 10H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | - | 3 | ||
22.23 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | ||
22.23 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | - | 3 | ||
24.75 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | - | 14H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | - | 3 | ||
24.75 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | - | 16H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | - | 3 | ||
29.44 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | - | 14H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | - | 3 | ||
29.44 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | - | 16H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | - | 3 | ||
33.13 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | - | 16H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | - | 3 | ||
33.13 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | - | 18H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | - | 3 | ||
38.25 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | - | 18H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | - | 3 | ||
38.25 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | - | 22H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | - | 3 | ||
60.02 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | - | 22H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | - | 5 | ||
60.02 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | - | 26H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | - | 5 | ||
86.39 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | - | 26H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | - | 5 | ||
86.39 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | - | 30H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | - | 5 | ||
156.92 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | - | 30H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | - | 5 | ||
156.92 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | - | 34H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | - | 5 | ||
244.75 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | - | 34H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | - | 5 | ||
244.75 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | - | 40H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | - | 5 | ||
18.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | 3 | 10H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | 11.4 | 3 | ||
18.25 € | 1 | 4 giorni | 80 | 29 | 4 | 12H7 | 25 | ø 16 x M6 x 50 | 16 | 13.8 | 3 | ||
19.60 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | 11.4 | 3 | ||
19.60 € | 1 | 4 giorni | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 29 | ø 16 x M6 x 50 | 17 | 13.8 | 3 | ||
24.17 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | 4 | 12H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | 13.8 | 3 | ||
24.17 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | 5 | 14H7 | 31 | ø 20 x M8 x 64 | 18 | 16.3 | 3 | ||
26.69 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | 5 | 14H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | 16.3 | 3 | ||
26.69 € | 1 | 4 giorni | 140 | 39 | 5 | 16H7 | 36 | ø 20 x M8 x 64 | 19 | 18.3 | 3 | ||
31.46 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 5 | 14H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | 16.3 | 3 | ||
31.46 € | 1 | 4 giorni | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 36 | ø 25 x M10 x 80 | 20 | 18.3 | 3 | ||
35.12 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | 5 | 16H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | 18.3 | 3 | ||
35.12 € | 1 | 4 giorni | 180 | 43 | 6 | 18H7 | 37 | ø 25 x M10 x 80 | 22 | 20.8 | 3 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | 20.8 | 3 | ||
40.46 € | 1 | 4 giorni | 200 | 45 | 6 | 22H7 | 43 | ø 25 x M10 x 80 | 24 | 24.8 | 3 | ||
62.77 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | 6 | 22H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | 24.8 | 5 | ||
62.77 € | 1 | 4 giorni | 250 | 50 | 8 | 26H7 | 49 | ø 32 x M12 x 100 | 28 | 29.3 | 5 | ||
89.30 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | 8 | 26H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | 29.3 | 5 | ||
89.30 € | 1 | 4 giorni | 315 | 56 | 8 | 30H7 | 54 | ø 32 x M12 x 100 | 33 | 33.3 | 5 | ||
160.06 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | 8 | 30H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | 33.3 | 5 | ||
160.06 € | 1 | 4 giorni | 400 | 63 | 10 | 34H7 | 65 | ø 36 x M16 x 112 | 38 | 37.3 | 5 | ||
252.07 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | 10 | 34H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | 37.3 | 5 | ||
252.07 € | 1 | 4 giorni | 500 | 72 | 12 | 40H7 | 79 | ø 36 x M16 x 112 | 45 | 43.3 | 5 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Alluminio | Presa | maniglia della macchina |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Maniglia, spessore t(mm)
B3(mm)
D2=Foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
maniglia fissa della macchina (DIN 39 forma E)(mm)
L1(mm)
T(mm)
Numero di razze
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali