Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole (K0160) (Codici componente - Download CAD)

Volantini DIN 950 in alluminio, con impugnatura girevole (K0160)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0160.4080X10
K0160.4080X12
K0160.4100X10
K0160.4100X12
K0160.4125X12
K0160.4125X14
K0160.4140X14
K0160.4140X16
K0160.4160X14
K0160.4160X16
K0160.4180X16
K0160.4180X18
K0160.4200X18
K0160.4200X22
K0160.4250X22
K0160.4250X26
K0160.4315X26
K0160.4315X30
K0160.4400X30
K0160.4400X34
K0160.4500X34
K0160.4500X40
K0160.5080X10
K0160.5080X12
K0160.5100X10
K0160.5100X12
K0160.5125X12
K0160.5125X14
K0160.5140X14
K0160.5140X16
K0160.5160X14
K0160.5160X16
K0160.5180X16
K0160.5180X18
K0160.5200X18
K0160.5200X22
K0160.5250X22
K0160.5250X26
K0160.5315X26
K0160.5315X30
K0160.5400X30
K0160.5400X34
K0160.5500X34
K0160.5500X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Impugnatura girevole (DIN 98 forma E)
(mm)
T
(mm)
Numero di razze

20.01 €

1 4 giorni 8029-10H72516ø 16 x M6 x 54.5-3

20.01 €

1 4 giorni 8029-12H72516ø 16 x M6 x 54.5-3

20.77 €

1 4 giorni 10033-10H72917ø 16 x M6 x 54.5-3

20.77 €

1 4 giorni 10033-12H72917ø 16 x M6 x 54.5-3

25.24 €

1 4 giorni 12536-12H73118ø 20 x M8 x 67-3

25.24 €

1 4 giorni 12536-14H73118ø 20 x M8 x 67-3

28.34 €

1 4 giorni 14039-14H73619ø 20 x M8 x 67-3

28.34 €

1 4 giorni 14039-16H73619ø 20 x M8 x 67-3

32.75 €

1 4 giorni 16040-14H73620ø 25 x M10 x 83-3

32.75 €

1 4 giorni 16040-16H73620ø 25 x M10 x 83-3

39.92 €

1 4 giorni 18043-16H73722ø 25 x M10 x 83-3

39.92 €

1 4 giorni 18043-18H73722ø 25 x M10 x 83-3

42.63 €

1 4 giorni 20045-18H74324ø 25 x M10 x 83-3

42.63 €

1 4 giorni 20045-22H74324ø 25 x M10 x 83-3

64.58 €

1 4 giorni 25050-22H74928ø 32 x M12 x 105.5-5

64.58 €

1 4 giorni 25050-26H74928ø 32 x M12 x 105.5-5

93.37 €

1 4 giorni 31556-26H75433ø 32 x M12 x 105.5-5

93.37 €

1 4 giorni 31556-30H75433ø 32 x M12 x 105.5-5

155.78 €

1 4 giorni 40063-30H76538ø 36 x M16 x 117-5

155.78 €

1 4 giorni 40063-34H76538ø 36 x M16 x 117-5

241.76 €

1 4 giorni 50072-34H77945ø 36 x M16 x 117-5

241.76 €

1 4 giorni 50072-40H77945ø 36 x M16 x 117-5

21.63 €

1 4 giorni 8029310H72516ø 16 x M6 x 54.511.43

21.63 €

1 4 giorni 8029412H72516ø 16 x M6 x 54.513.83

23.08 €

1 4 giorni 10033310H72917ø 16 x M6 x 54.511.43

23.08 €

1 4 giorni 10033412H72917ø 16 x M6 x 54.513.83

27.76 €

1 4 giorni 12536412H73118ø 20 x M8 x 6713.83

27.76 €

1 4 giorni 12536514H73118ø 20 x M8 x 6716.33

30.94 €

1 4 giorni 14039514H73619ø 20 x M8 x 6716.33

30.94 €

1 4 giorni 14039516H73619ø 20 x M8 x 6718.33

34.55 €

1 4 giorni 16040514H73620ø 25 x M10 x 8316.33

34.55 €

1 4 giorni 16040516H73620ø 25 x M10 x 8318.33

41.81 €

1 4 giorni 18043516H73722ø 25 x M10 x 8318.33

41.81 €

1 4 giorni 18043618H73722ø 25 x M10 x 8320.83

44.71 €

1 4 giorni 20045618H74324ø 25 x M10 x 8320.83

44.71 €

1 4 giorni 20045622H74324ø 25 x M10 x 8324.83

67.05 €

1 4 giorni 25050622H74928ø 32 x M12 x 105.524.85

67.05 €

1 4 giorni 25050826H74928ø 32 x M12 x 105.529.35

96.07 €

1 4 giorni 31556826H75433ø 32 x M12 x 105.529.35

96.07 €

1 4 giorni 31556830H75433ø 32 x M12 x 105.533.35

158.82 €

1 4 giorni 40063830H76538ø 36 x M16 x 11733.35

158.82 €

1 4 giorni 400631034H76538ø 36 x M16 x 11737.35

247.83 €

1 4 giorni 500721034H77945ø 36 x M16 x 11737.35

247.83 €

1 4 giorni 500721240H77945ø 36 x M16 x 11743.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Alluminio Presa maniglia della macchina

Supporto tecnico