Volantini DIN 950 in Ferro grigia, con impugnatura fissa (K0671)

Volantini DIN 950 in Ferro grigia, con impugnatura fissa (K0671)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0671.2080X10
K0671.2080X12
K0671.2100X10
K0671.2100X12
K0671.2125X12
K0671.2125X14
K0671.2140X14
K0671.2140X16
K0671.2160X14
K0671.2160X16
K0671.2180X16
K0671.2180X18
K0671.2200X18
K0671.2200X22
K0671.2250X22
K0671.2250X26
K0671.2315X26
K0671.2315X30
K0671.2400X30
K0671.2400X34
K0671.2500X34
K0671.2500X40
K0671.3080X10
K0671.3080X12
K0671.3100X10
K0671.3100X12
K0671.3125X12
K0671.3125X14
K0671.3140X14
K0671.3140X16
K0671.3160X14
K0671.3160X16
K0671.3180X16
K0671.3180X18
K0671.3200X18
K0671.3200X22
K0671.3250X22
K0671.3250X26
K0671.3315X26
K0671.3315X30
K0671.3400X30
K0671.3400X34
K0671.3500X34
K0671.3500X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Versione 1 B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
maniglia fissa della macchina (DIN 39 forma E)
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Numero di razze DIN Peso
(kg)
RoHS

19.53 €

1 4 giorni 8029---10H725ø 16 x M6 x 5016-3---

19.53 €

1 4 giorni 8029---12H725ø 16 x M6 x 5016-3---

22.26 €

1 4 giorni 10033---10H726ø 16 x M6 x 5017-3---

22.26 €

1 4 giorni 10033---12H726ø 16 x M6 x 5017-3---

27.07 €

1 4 giorni 12536---12H733ø 20 x M8 x 6418-3---

27.07 €

1 4 giorni 12536---14H733ø 20 x M8 x 6418-3---

30.28 €

1 4 giorni 14039---14H733ø 20 x M8 x 6419-3---

30.28 €

1 4 giorni 14039---16H733ø 20 x M8 x 6419-3---

35.60 €

1 4 giorni 16040---14H737ø 25 x M10 x 8020-3---

35.60 €

1 4 giorni 16040---16H737ø 25 x M10 x 8020-3---

46.06 €

1 4 giorni 18043---16H736ø 25 x M10 x 8022-3---

46.06 €

1 4 giorni 18043---18H736ø 25 x M10 x 8022-3---

49.13 €

1 4 giorni 20045---18H738ø 25 x M10 x 8024-3---

49.13 €

1 4 giorni 20045---22H738ø 25 x M10 x 8024-3---

78.42 €

1 4 giorni 25050---22H746ø 32 x M12 x 10028-5---

78.42 €

1 4 giorni 25050---26H746ø 32 x M12 x 10028-5---

111.45 €

1 4 giorni 31556---26H754ø 32 x M12 x 10033-5---

111.45 €

1 4 giorni 31556---30H754ø 32 x M12 x 10033-5---

193.43 €

1 4 giorni 40063foro calibrato-40030H768ø 36 x M16 x 11238-5DIN 95010,2440true

193.43 €

1 4 giorni 40063---34H768ø 36 x M16 x 11238-5---

371.51 €

1 4 giorni 50072---34H779ø 36 x M16 x 11245-5---

371.51 €

1 4 giorni 50072foro calibrato-50040H779ø 36 x M16 x 11245-5DIN 95014,9870true

21.06 €

1 4 giorni 8029-3-10H725ø 16 x M6 x 501611,43---

21.06 €

1 4 giorni 8029-4-12H725ø 16 x M6 x 501613,83---

23.97 €

1 4 giorni 10033-3-10H726ø 16 x M6 x 501711,43---

23.97 €

1 4 giorni 10033-4-12H726ø 16 x M6 x 501713,83---

28.76 €

1 4 giorni 12536-4-12H733ø 20 x M8 x 641813,83---

28.76 €

1 4 giorni 12536-5-14H733ø 20 x M8 x 641816,33---

32.02 €

1 4 giorni 14039-5-14H733ø 20 x M8 x 641916,33---

32.02 €

1 4 giorni 14039-5-16H733ø 20 x M8 x 641918,33---

37.34 €

1 4 giorni 16040-5-14H737ø 25 x M10 x 802016,33---

37.34 €

1 4 giorni 16040-5-16H737ø 25 x M10 x 802018,33---

47.94 €

1 4 giorni 18043-5-16H736ø 25 x M10 x 802218,33---

47.94 €

1 4 giorni 18043-6-18H736ø 25 x M10 x 802220,83---

51.04 €

1 4 giorni 20045-6-18H738ø 25 x M10 x 802420,83---

51.04 €

1 4 giorni 20045-6-22H738ø 25 x M10 x 802424,83---

80.81 €

1 4 giorni 25050-6-22H746ø 32 x M12 x 1002824,85---

80.81 €

1 4 giorni 25050-8-26H746ø 32 x M12 x 1002829,35---

113.48 €

1 4 giorni 31556-8-26H754ø 32 x M12 x 1003329,35---

113.48 €

1 4 giorni 31556-8-30H754ø 32 x M12 x 1003333,35---

196.89 €

1 4 giorni 40063-8-30H768ø 36 x M16 x 1123833,35---

196.89 €

1 4 giorni 40063-10-34H768ø 36 x M16 x 1123837,35---

376.63 €

1 4 giorni 50072foro calibrato con cava1050034H779ø 36 x M16 x 1124537,35DIN 95015,1400true

376.63 €

1 4 giorni 50072foro calibrato con cava1250040H779ø 36 x M16 x 1124543,35DIN 95015,2600true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Materiale dei componenti Acciaio Presa maniglia della macchina
Denominazione Volantino

Supporto tecnico