Volantini DIN 950 in Ferro grigia, con impugnatura girevole (K0671)

Volantini DIN 950 in Ferro grigia, con impugnatura girevole (K0671)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· stabile e duraturo

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0671.4080X10
K0671.4080X12
K0671.4100X10
K0671.4100X12
K0671.4125X12
K0671.4125X14
K0671.4140X14
K0671.4140X16
K0671.4160X14
K0671.4160X16
K0671.4180X16
K0671.4180X18
K0671.4200X18
K0671.4200X22
K0671.4250X22
K0671.4250X26
K0671.4315X26
K0671.4315X30
K0671.4400X30
K0671.4400X34
K0671.4500X34
K0671.4500X40
K0671.5080X10
K0671.5080X12
K0671.5100X10
K0671.5100X12
K0671.5125X12
K0671.5125X14
K0671.5140X14
K0671.5140X16
K0671.5160X14
K0671.5160X16
K0671.5180X16
K0671.5180X18
K0671.5200X18
K0671.5200X22
K0671.5250X22
K0671.5250X26
K0671.5315X26
K0671.5315X30
K0671.5400X30
K0671.5400X34
K0671.5500X34
K0671.5500X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Versione 1 Versione 2 B3
(mm)
D1=Diametro esterno
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Impugnatura girevole (DIN 98 forma E)
(mm)
T
(mm)
Numero di razze Peso
(kg)
RoHS

24.48 €

1 4 giorni 8029----10H72516ø 16 x M6 x 54,5-3--

24.48 €

1 4 giorni 8029----12H72516ø 16 x M6 x 54,5-3--

27.22 €

1 4 giorni 10033----10H72617ø 16 x M6 x 54,5-3--

27.22 €

1 4 giorni 10033----12H72617ø 16 x M6 x 54,5-3--

31.87 €

1 4 giorni 12536----12H73318ø 20 x M8 x 67-3--

31.87 €

1 4 giorni 12536----14H73318ø 20 x M8 x 67-3--

35.08 €

1 4 giorni 14039----14H73319ø 20 x M8 x 67-3--

35.08 €

1 4 giorni 14039----16H73319ø 20 x M8 x 67-3--

40.76 €

1 4 giorni 16040----14H73720ø 25 x M10 x 83-3--

40.76 €

1 4 giorni 16040----16H73720ø 25 x M10 x 83-3--

51.18 €

1 4 giorni 18043----16H73622ø 25 x M10 x 83-3--

51.18 €

1 4 giorni 18043----18H73622ø 25 x M10 x 83-3--

54.08 €

1 4 giorni 20045----18H73824ø 25 x M10 x 83-3--

54.08 €

1 4 giorni 20045----22H73824ø 25 x M10 x 83-3--

84.21 €

1 4 giorni 25050----22H74628ø 32 x M12 x 105,5-5--

84.21 €

1 4 giorni 25050----26H74628ø 32 x M12 x 105,5-5--

116.58 €

1 4 giorni 31556----26H75433ø 32 x M12 x 105,5-5--

116.58 €

1 4 giorni 31556----30H75433ø 32 x M12 x 105,5-5--

198.58 €

1 4 giorni 40063foro calibratogirevole-40030H76838ø 36 x M16 x 117-510,3580true

198.58 €

1 4 giorni 40063----34H76838ø 36 x M16 x 117-5--

376.63 €

1 4 giorni 50072foro calibratogirevole-50034H77945ø 36 x M16 x 117-515,2840true

376.63 €

1 4 giorni 50072foro calibratogirevole-50040H77945ø 36 x M16 x 117-515,7580true

26.01 €

1 4 giorni 8029--3-10H72516ø 16 x M6 x 54,511,43--

26.01 €

1 4 giorni 8029--4-12H72516ø 16 x M6 x 54,513,83--

28.93 €

1 4 giorni 10033--3-10H72617ø 16 x M6 x 54,511,43--

28.93 €

1 4 giorni 10033--4-12H72617ø 16 x M6 x 54,513,83--

33.55 €

1 4 giorni 12536--4-12H73318ø 20 x M8 x 6713,83--

33.55 €

1 4 giorni 12536--5-14H73318ø 20 x M8 x 6716,33--

36.82 €

1 4 giorni 14039--5-14H73319ø 20 x M8 x 6716,33--

36.82 €

1 4 giorni 14039--5-16H73319ø 20 x M8 x 6718,33--

42.46 €

1 4 giorni 16040--5-14H73720ø 25 x M10 x 8316,33--

42.46 €

1 4 giorni 16040--5-16H73720ø 25 x M10 x 8318,33--

52.89 €

1 4 giorni 18043--5-16H73622ø 25 x M10 x 8318,33--

52.89 €

1 4 giorni 18043--6-18H73622ø 25 x M10 x 8320,83--

56.14 €

1 4 giorni 20045--6-18H73824ø 25 x M10 x 8320,83--

56.14 €

1 4 giorni 20045--6-22H73824ø 25 x M10 x 8324,83--

86.62 €

1 4 giorni 25050--6-22H74628ø 32 x M12 x 105,524,85--

86.62 €

1 4 giorni 25050--8-26H74628ø 32 x M12 x 105,529,35--

119.83 €

1 4 giorni 31556--8-26H75433ø 32 x M12 x 105,529,35--

119.83 €

1 4 giorni 31556--8-30H75433ø 32 x M12 x 105,533,35--

202.02 €

1 4 giorni 40063--8-30H76838ø 36 x M16 x 11733,35--

202.02 €

1 4 giorni 40063--10-34H76838ø 36 x M16 x 11737,35--

381.77 €

1 4 giorni 50072foro calibrato con cavagirevole1050034H77945ø 36 x M16 x 11737,3515,0840true

381.77 €

1 4 giorni 50072foro calibrato con cavagirevole1250040H77945ø 36 x M16 x 11743,3515,4600true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Materiale dei componenti Acciaio Presa maniglia della macchina
Denominazione Volantino

Supporto tecnico