Volantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica, lucidati (K0161) (Codici componente - Download CAD)

Volantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica, lucidati (K0161)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0161.0080X10
K0161.0080X12
K0161.0100X10
K0161.0100X12
K0161.0125X12
K0161.0125X14
K0161.0140X14
K0161.0140X15
K0161.0160X15
K0161.0160X16
K0161.0200X18
K0161.0200X20
K0161.0250X22
K0161.0250X24
K0161.1080X10
K0161.1080X12
K0161.1100X10
K0161.1100X12
K0161.1125X12
K0161.1125X14
K0161.1140X14
K0161.1140X15
K0161.1160X15
K0161.1160X16
K0161.1200X18
K0161.1200X20
K0161.1250X22
K0161.1250X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

9.67 €

1 4 giorni 8031-10H72616-

9.67 €

1 4 giorni 8031-12H72616-

11.34 €

1 4 giorni 10034-10H73117-

11.34 €

1 4 giorni 10034-12H73117-

14.56 €

1 4 giorni 12537-12H73018-

14.56 €

1 4 giorni 12537-14H73018-

17.00 €

1 4 giorni 14034-14H73419-

17.00 €

1 4 giorni 14034-15H73419-

23.37 €

1 4 giorni 16040-15H74020-

23.37 €

1 4 giorni 16040-16H74020-

29.85 €

1 4 giorni 20046-18H75024-

29.85 €

1 4 giorni 20046-20H75024-

53.52 €

1 4 giorni 25049-22H75028-

53.52 €

1 4 giorni 25049-24H75028-

11.40 €

1 4 giorni 8031310H7261611.4

11.40 €

1 4 giorni 8031412H7261613.8

13.14 €

1 4 giorni 10034310H7311711.4

13.14 €

1 4 giorni 10034412H7311713.8

16.45 €

1 4 giorni 12537412H7301813.8

16.45 €

1 4 giorni 12537514H7301816.3

18.88 €

1 4 giorni 14034514H7341916.3

18.88 €

1 4 giorni 14034515H7341917.3

25.29 €

1 4 giorni 16040515H7402017.3

25.29 €

1 4 giorni 16040516H7402018.3

31.90 €

1 4 giorni 20046618H7502420.8

31.90 €

1 4 giorni 20046620H7502422.8

56.14 €

1 4 giorni 25049622H7502824.8

56.14 €

1 4 giorni 25049824H7502827.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio

Supporto tecnico