Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio (K0163)

Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio (K0163)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0163.0080X10
K0163.0080X12
K0163.0100X10
K0163.0100X12
K0163.0120X12
K0163.0120X14
K0163.0160X14
K0163.0160X16
K0163.0200X18
K0163.0200X22
K0163.0250X22
K0163.0250X26
K0163.0280X24
K0163.0280X28
K0163.0360X28
K0163.0360X32
K0163.1080X10
K0163.1080X12
K0163.1100X10
K0163.1100X12
K0163.1120X12
K0163.1120X14
K0163.1160X14
K0163.1160X16
K0163.1200X18
K0163.1200X22
K0163.1250X22
K0163.1250X26
K0163.1280X24
K0163.1280X28
K0163.1360X28
K0163.1360X32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
Versione 1 B3
(mm)
D2=Foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

10.04 €

1 4 giorni 8030foro alesato-10H72516-

10.04 €

1 4 giorni 8030foro alesato-12H72516-

11.63 €

1 4 giorni 10031foro alesato-10H72817-

11.63 €

1 4 giorni 10031foro alesato-12H72817-

14.25 €

1 4 giorni 12030foro alesato-12H72718-

14.25 €

1 4 giorni 12030foro alesato-14H72718-

20.68 €

1 4 giorni 16040foro alesato-14H73420-

20.68 €

1 4 giorni 16040foro alesato-16H73420-

28.73 €

1 4 giorni 20044foro alesato-18H74024-

28.73 €

1 4 giorni 20044foro alesato-22H74024-

48.45 €

1 4 giorni 25061foro alesato-22H74928-

48.45 €

1 4 giorni 25061foro alesato-26H74928-

61.88 €

1 4 giorni 28038foro alesato-24H75130-

61.88 €

1 4 giorni 28038foro alesato-28H75130-

101.20 €

1 4 giorni 36073foro alesato-28H76335-

101.20 €

1 4 giorni 36073foro alesato-32H76335-

11.83 €

1 4 giorni 8030foro alesato con fessura310H7251611.4

11.83 €

1 4 giorni 8030foro alesato con fessura412H7251613.8

13.50 €

1 4 giorni 10031foro alesato con fessura310H7281711.4

13.50 €

1 4 giorni 10031foro alesato con fessura412H7281713.8

16.19 €

1 4 giorni 12030foro alesato con fessura412H7271813.8

16.19 €

1 4 giorni 12030foro alesato con fessura514H7271816.3

22.68 €

1 4 giorni 16040foro alesato con fessura514H7342016.3

22.68 €

1 4 giorni 16040foro alesato con fessura516H7342018.3

30.96 €

1 4 giorni 20044foro alesato con fessura618H7402420.8

30.96 €

1 4 giorni 20044foro alesato con fessura622H7402424.8

51.22 €

1 4 giorni 25061foro alesato con fessura622H7492824.8

51.22 €

1 4 giorni 25061foro alesato con fessura826H7492829.3

64.73 €

1 4 giorni 28038foro alesato con fessura824H7513027.3

64.73 €

1 4 giorni 28038foro alesato con fessura828H7513031.3

104.16 €

1 4 giorni 36073foro alesato con fessura828H7633531.3

104.16 €

1 4 giorni 36073foro alesato con fessura1032H7633535.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio

Supporto tecnico